控制字

功能

PD

说明

0

使能/紧急停止

PO 1.0

  • “1”:使能
  • “0”:通过驱动功能FCB 14(紧急停止)停止。

1

使能/应用停止

PO 1.1

  • “1”:使能
  • “0”:通过驱动功能FCB 13(在应用极限处停止)停止。

2

保留

PO 1.2

-

3

制动器释放

(无使能)

PO 1.3

必要时通过参数8501.2(在FCB 01 – 启用时打开制动器/DynaStop®)启用该功能。

对于分散式设备,同样应检查硬件和软件DIP开关的设置。

4

正点动

PO 1.4

用于在点动模式下正向移动驱动装置的信号。

5

负点动

PO 1.5

用于在点动模式下负向移动驱动装置的信号。

6

应用相对位置

PO 1.6

应用相对定位运行模式中的相对目标位置 (401)。该信号在所有其他操作模式下无效。

7

以固定设定值/示教进行启动/停止

PO 1.7

  • “1”:启动 - 在除点动模式下的所有操作模式中使能运动。
  • 在参考运行模式中,无参考运行的寻参也需要“启动”。
  • 在示教模式下,通过“启动”进行示教。
  • “0”:参考运行模式
  • 通过FCB 02(默认停止)停止
  • “0”:其他操作模式
  • 使用适用于该运行模式的固定设定值将转速降至0。
  • 停机反应:根据操作模式而定,电机在转速为0时保持转速受控或位置受控。对于无编码器的电机,必须使用设定值停止功能。

8

故障复位

PO 1.8

重置带信号正沿的故障信息。

9

激活慢速运行

PO 1.9

使用模块配置中规定的蠕动速度激活慢速运行模式

10

保留

PO 1.10

-

11

保留

PO 1.11

-

12

禁用软件限位开关

PO 1.12

如果已激活配置中的软件限位开关,并完成了配置:

  • “0”:已激活软件限位开关的监控。
  • “1”:已关闭软件限位开关的监控。

13

激活输出级锁定

PO 1.13

  • “1”已激活输出级锁定 – 制动器发挥作用或(如果没有制动器)电机缓慢运行。
  • “0”未激活输出级锁定 – 可使能输出级

14

激活待机运行

PO 1.14

  • “1”已激活待机运行。
  • “0”未激活待机运行。

待机运行仅可在输出级已锁定的情况下激活。

15

MOVIKIT®

Handshake In

PO 1.15

可以通过上位控制器切换信号交换位。超时时间可通过索引8622.21来设置。切换一次“Handshake In”位后,该功能即被激活,并且必须按照相应的节拍进行操作。超时将触发故障32.7。“Handshake Out”位可映射“Handshake In”位的状态。