Steuerwort
Bit | Funktion | PD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
0 | Freigabe/Notstopp | PA 1.0 |
|
1 | Freigabe/Applikationsstopp | PA 1.1 |
|
2 | Reserviert | PA 1.2 | - |
3 | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | PA 1.3 | Diese Funktion bei Bedarf über Parameter 8501.2 (Bremse/DynaStop® öffnen bei FCB 01 – Freischalten) freischalten. Bei dezentralen Geräte ebenfalls die Einstellung der Hard- bzw. Software-Dip-Schalter prüfen. |
4 | Tippen positiv | PA 1.4 | Signal zur Bewegung des Antriebs in die positive Richtung im Tippbetrieb. |
5 | Tippen negativ | PA 1.5 | Signal zur Bewegung des Antriebs in die negative Richtung im Tippbetrieb. |
6 | Relative Position übernehmen | PA 1.6 | Übernahme der relativen Zielposition im Positionierbetrieb Relativ (401). Dieses Signal ist bei allen anderen Betriebsarten wirkungslos. |
7 | Start/Stopp mit Festsollwert/Teachen | PA 1.7 |
|
8 | Fehler-Reset | PA 1.8 | Zurücksetzen von Fehlermeldungen mit positiver Flanke des Signals. |
9 | Schleichbetrieb aktivieren | PA 1.9 | Aktiviert den Schleichbetrieb mit der in der Modulkonfiguration festgelegten Schleichgeschwindigkeit |
10 | Reserviert | PA 1.10 | - |
11 | Reserviert | PA 1.11 | - |
12 | SW-Endschalter deaktivieren | PA 1.12 | Wenn Software-Endschalter in der Konfiguration aktiviert und konfiguriert sind:
|
13 | Endstufensperre aktivieren | PA 1.13 |
|
14 | Standby-Betrieb aktivieren | PA 1.14 |
Der Standby-Betrieb kann nur bei gesperrter Endstufe aktiviert werden. |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PA 1.15 | Das Handshake-Bit kann von einer überlagerten Steuerung aus getoggelt werden. Die Timeout-Zeit lässt sich über den Index 8622.21 einstellen. Wird das Bit "Handshake In" einmalig getoggelt, ist die Funktion aktiv und muss im entsprechenden Takt bedient werden. Ein Timeout löst den Fehler 32.7 aus. Das Bit "Handshake Out" spiegelt den Zustand des Bits "Handshake In". |