示教模式 (110-112)
在示教模式下,驱动装置首先像在点动模式下一样移动到所需位置。通过过程数据选择有效的表位范围或v位置范围后,设置启动信号 (PO1:7) 即可保存位置。根据运行模式,实际位置将按以下方式进行解释:
- 运行模式110:示教模式 – 表位
- 运行模式111:示教模式 – v位置范围(左侧位置边界)
- 运行模式112:示教模式 – v位置范围(右侧位置边界)
如果驱动装置在设置启动/停止 (PO 1:7) 时正在运行。首先利用FCB 19(在应用极限处停止)停止电机。
下图以模式110中的表位为例展示了示教过程。模式111和112中的示教过程与此类似。
提示

示教模式仅适用于已进行寻参的驱动装置。如果驱动装置未进行寻参,则不会发出“示教成功”的反馈信息,也不会保存任何位置。
更多的信息