表位:流程和信号状态 (110)

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“静止时的行为”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)

[1]

选择运行模式“示教模式”

PO 6

110(十进制)

[2]

选择正点动方向

PO 1:4

  • “1”:驱动装置以模块配置中设置的点动加速度加速至该处所设置的点动速度。

[3]

选择正点动方向

PO 1:4

  • “0”:与模块配置中所设置的点动减速度一致的减速度

[4]

选择表位0

PO 10:0

选择表位,该位置将在下一步中用当前实际位置进行描述。反馈信息“表位选择有效”,通过PI 11:0

[5]

启动示教

PO 1:7

将当前实际位置示教为所选的表格目标位置。选择后,将出现反馈信息PI 11:5“示教成功”和信息PI 11:8“新表位数据组可用”。

[6]

取消选择PO 1:7“利用固定设定值/示教进行启动和停止”

信号PI 11:5“示教成功”消失。

[7]

PO 11:8表位数据组已保存

数据备份完成后,将设置控制位“已获取表位数据组”。反馈信息“新表位数据组可用”消失。