Déroulement du processus et état des signaux de la position de tableau (110)

REMARQUE

Pour le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte des indications de la section "Fonctions d'arrêt" du menu de configuration "Comportement à l'arrêt" du variateur de vitesse.

Processus

DP

États du signal

[1]

Libération générale

  • SP 1:0 = "1"
  • Marche/Arrêt d'urgence

SP 1:0

  • "1" : libération
  • "0" : décélération avec rampe d'arrêt d'urgence
  • SP 1:1 = "1"
  • Marche/Arrêt application

SP 1:1

  • "1" : libération
  • "0" : décélération selon limites application
  • SP 1:13 = "0"
  • Verrouillage étage de puissance (signal avec la plus haute priorité)

SP 1:13

  • "0" : libération étage de puissance
  • "1" : étage de puissance verrouillé (l'entraînement termine sa course en roue libre ou le frein retombe)

[1]

Sélection du "Mode apprentissage"

SP 6

110 (décimal)

[2]

Sélection sens Jogg positif

SP 1:4

  • "1" : l'entraînement accélère jusqu'à atteindre la vitesse Jogg réglée lors de la configuration du module.

[3]

Désélection sens Jogg positif

SP 1:4

  • "0" : décélération selon la décélération Jogg réglée lors de la configuration du module

[4]

Sélection de la position de tableau 0

SP 10:0

Sélection de la position de tableau qui sera décrite à l'étape suivante avec la position réelle actuelle. Signal retour "Choix de position de tableau valide" via EP 11:0

[5]

Démarrer apprentissage

SP 1:7

Apprentissage de la position réelle actuelle sur la position cible de tableau. Lors de la sélection, le signal retour EP 11:5 "Apprentissage réussi" et l'info EP 11:8 "Nouveau jeu de données de position de tableau disponible" s'affichent.

[6]

Désélection de la SP 1:7 "Démarrage et arrêt par consigne / Apprentissage"

Le signal EP 11:5 "Apprentissage réussi" s'éteint.

[7]

SP 11:8 Jeu de données de position de tableau sauvegardé

Une fois la sauvegarde des données effectuée, le bit de commande "Enregistrement de données de position dans le tableau retiré" est activé. Le signal retour "Nouveau jeu de données de position de tableau disponible" s'éteint.