Prise de référence (300)

 

L'activation de la position réelle dépend du type de prise de référence sur l'offset de référence spécifié.

REMARQUE

La prise de référence peut également être utilisée lorsque le frein est serré. Le verrouillage étage de puissance ne doit pas être supprimé.