Sequência do processo e estados do sinal na posição da tabela (110)
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Comportamento em repouso" do conversor.
N.º | Sequência | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Seleção do modo de operação "Modo Teach" | SP 6 | 110 (decimal) |
[2] | Seleção do sentido de jog positivo | SP 1:4 |
|
[3] | Desmarcação do sentido de jog positivo | SP 1:4 |
|
[4] | Seleção da posição da tabela 0 | SP 10:0 | Seleção da posição da tabela que será descrita com a posição atual na próxima etapa. Resposta "Seleção de posição de tabela válida" via EP 11:0 |
[5] | Início Teach-in | SP 1:7 | Teach-in da posição atual para a posição final da tabela selecionada. Quando selecionado, a resposta EP 11:5 "Teach-in bem-sucedido" e a mensagem EP 11:8 "Novo registro da posição da tabela disponível" são exibidas |
[6] | Desmarcação de SP 1:7 "Partida e parada com frequências fixas/teach-in" | O sinal EP 11:5 "Teach-in bem-sucedido" é emitido. | |
[7] | SP 11:8 Registro de posição da tabela salvo | Após a conclusão do backup de dados, o bit de controle "Registro de posição da tabela removido" é definido. A resposta "Novo registro de posição da tabela disponível" desaparece. | |