Datos técnicos
Filtro de red | Unidad | NF2700-503 |
|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 18000576 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 500 V CA
|
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Corriente nominal IN | A | 270 |
Pérdida nominal de potencia | W | 103 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 |
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C | – | -3 % IN/K hasta máx. 60 °C |
Contacto de conexión | – | Perno M12 |
Sección | mm2 | – |
Par de apriete | Nm | 14 - 20
|
Contacto de conexión PE | – | Perno M12 |
Par de apriete PE | Nm | 30 |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP00 |
Masa | kg | 13.2 |