Dados técnicos
Filtro de rede | Unidade | NF2700-503 |
|---|---|---|
Código | – | 18000576 |
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede | V | 3 × 200 – 500 VCA
|
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% |
Corrente nominal IN | A | 270 |
Potência nominal dissipada | W | 103 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 |
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C | – | -3% IN/K até no máximo 60 °C |
Contato da conexão | – | Pino M12 |
Seção transversal | mm2 | – |
Torque de aperto | Nm | 14 - 20
|
Contato da conexão PE | – | Pino M12 |
Torque de aperto PE | Nm | 30 |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IP00 |
Peso | kg | 13.2 |