Dados técnicos
Informações adicionais
- Identificações
- Dados técnicos gerais
- Condições ambientais
- Dados técnicos da unidade básica MCR91A.. 3 × 380 – 500 VCA
- Dados do sistema eletrônico
- Interface fieldbus CFE para EtherNet/IP™ e Modbus TCP (em preparação)
- Interface fieldbus CFN para PROFINET (em preparação)
- Interface de comunicação EtherCAT®/SBusPLUS
- Módulo de energia CMM11A
- Módulo de diagnóstico CDM11A
- Conversor de interface USM21A
- Resistências de frenagem BW.../BW...-T
- Unidade de pré-carga VLE-001
- Filtro de rede NF..
- Bobina de rede ND..
- Bobina do circuito intermediário ZD..
- Acessórios padrão
- Acessórios que podem ser encomendados
- Conectores
- Desenhos dimensionais