Dados técnicos gerais

Imunidade a interferências

atende à norma EN 61800-3; 2º ambiente

Emissão de interferências

Classe de valor máximo C3 conforme a EN 61800-3 com NF2700-503.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

0 – 40 °C sem redução de potência

40 – 60 °C com redução de potência

Mais informações estão disponíveis no manual do produto no capítulo Fatores de redução de potência.

Tipo de refrigeração

Convecção forçada por ventilador integrado com controle de rotação dependente da temperatura

Corrente de curto-circuito

A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA.

Grau de proteção

IP10 conforme a EN 60529 (IP20 opcional) com as tampas apropriadas

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme a IEC 60664-1

Altitude de instalação acima do nível do mar:

Com a ≤ 1000 m não há restrições.

Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:

  • de 1000 m até no máximo 3800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • de 2000 m até no máximo 3800 m: para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.