Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3

O módulo regenerativo e os conversores são componentes destinados à instalação em máquinas e sistemas. Eles atendem ao padrão EMC EN 61800-3 "Acionamentos elétricos de velocidade variável".

Observando a instalação conforme EMC, verifica-se o cumprimento dos respectivos pré-requisitos para uma marca CE com base na diretriz EMC 2014/30/UE.

A unidade não se destina ao uso em ambientes residenciais. Em um ambiente residencial, esta unidade pode causar interferência de rádio que pode afetar a recepção de rádio e pode exigir medidas de prevenção de interferência.