Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3

La unidad de potencia regenerativa y el variador se han concebido como componentes para su montaje en máquinas e instalaciones. Cumplen con la normativa de productos CEM EN 61800-3 "Accionamientos eléctricos de velocidad variable".

Según la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, con la instalación conforme a CEM quedan también cumplidas las correspondientes condiciones para el marcado CE.

El dispositivo no está diseñado para su uso en entornos residenciales. En entornos residenciales, el dispositivo puede causar interferencias de alta frecuencia que afecten a la recepción de la radiodifusión y requieran medidas preventivas contra interferencias.