Emisión de interferencias

Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar conductores de baja capacitancia. Para alcanzar la clase de valor límite C3 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.

Clase de valor límite C3

Unidad

Medidas

En el lado de la red

En el lado del motor

Filtro de red NF..

Cables apantallados

MCR91A-1600..