Longitudes del cable del motor

Si se supera una longitud del cable de motor de 100 m en una unidad individual de hasta el tamaño 3 inclusive, no se puede prescindir de la reactancia del circuito intermedio. Lo mismo se aplica para accionamientos multimotor o en grupo si la suma de las longitudes de los cables de motor supera los 100 m.

Tenga en cuenta la suma de las longitudes de los cables de motor de todas las unidades conectadas a la unidad de potencia regenerativa. Esta no debe exceder los valores indicados en la tabla siguiente.

Tipo de cable

Longitud máxima de la suma de cables del motor en m

Apantallado

800

Sin apantallar

2400