Comprimentos do cabo do motor
Se o comprimento do cabo do motor para uma única unidade até e incluindo o tamanho 3 exceder 100 m, a bobina do circuito intermediário deverá ser usada. O mesmo se aplica a acionamentos multimotores ou de grupo se o comprimento total do cabo do motor exceder 100 m.
Observar a soma dos comprimentos dos cabos do motor de todas as unidades conectadas ao módulo regenerativo. Esta não deve exceder os valores mostrados na tabela a seguir.
Tipo de cabo | Comprimento máximo total do cabo do motor em m |
|---|---|
blindado | 800 |
sem blindagem | 2400 |