Motorleitungslängen

Wird bei einem einzelnen Gerät bis einschließlich Baugröße 3 eine Motorleitungslänge von 100 m überschritten, darf auf die Zwischenkreisdrossel nicht verzichtet werden. Gleiches gilt für Mehrmotoren- oder Gruppenantriebe, wenn die Summe der Motorleitungslängen 100 m überschreitet.

Bitte beachten Sie die Summe der Motorleitungslängen aller an der Netzrückspeisung angeschlossenen Geräten. Diese darf die Werte der folgenden Tabelle nicht überschreiten.

Leitungstyp

Maximale Summenmotorleitungslänge in m

geschirmt

800

ungeschirmt

2400