一般技术数据

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准;第2种环境

干扰辐射

极值级别C3,符合EN 61800-3,配NF2700-503。

详细信息参见章节按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装

环境温度ϑ环境

0 ~ 40°C,无降额

40 ~ 60 °C,有降额

详细信息请参见产品手册中的降额因数一章。

冷却方式

通过根据温度调整转速的内置风扇进行强制对流

短路电流

根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。

防护等级

IP10,符合EN 60529标准(IP20可选),带相应的盖板

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III类,符合IEC 60664-1

安装海拔高度:

高度 ≤ 1000 m时,无限制。

高度> 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定的值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过电压类别III降低到过电压类别II。