Datos técnicos generales

Inmunidad a interferencias

Conforme a EN 61800-3; 2.º entorno

Emisión de interferencias

Clase de valor límite C3 según EN 61800-3 con NF2700-503.

Encontrará más información en el capítulo Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

0 – 40 °C sin reducción de potencia

40 – 60 °C con reducción (derating)

Encontrará más información en el manual de producto, en el capítulo Factores que reducen la potencia.

Tipo de refrigeración

Convección forzada mediante ventilador instalado de velocidad regulada en función de la temperatura

Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1.

Grado de protección

IP10 según EN 60529 (IP20 opcionalmente) con las cubiertas correspondientes

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Altitud de instalación sobre el nivel de mar:

Para h ≤ 1000 m no se aplican restricciones.

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 3800 m: reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.