Datos técnicos
Información adicional
- Símbolos
- Datos técnicos generales
- Condiciones ambientales
- Datos técnicos unidad básica MCR91A.. 3 × 380 – 500 V CA
- Datos electrónicos
- Interfaz del bus de campo CFE para EtherNet/IP™ y Modbus TCP (en preparación)
- Interfaz del bus de campo CFN para PROFINET (en preparación)
- Interfaz de comunicación EtherCAT®/SBusPLUS
- Módulo de memoria CMM11A
- Módulo de diagnóstico CDM11A
- Adaptador de interfaz USM21A
- Resistencias de frenado BW../BW..-T
- Unidad de precarga VLE-001
- Filtro de red NF..
- Reactancia de red ND..
- Reactancia de circuito intermedio ZD..
- Accesorios de serie
- Accesorios de pedido opcional
- Conector
- Planos dimensionales