Technische Daten
Netzfilter | Einheit | NF2700-503 |
|---|---|---|
Sachnummer | – | 18000576 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 V
|
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Nennstrom IN | A | 270 |
Nennverlustleistung | W | 103 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 |
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C | – | -3 % IN/K bis maximal 60 °C |
Anschlusskontakt | – | Bolzen M12 |
Querschnitt | mm2 | – |
Anziehdrehmoment | Nm | 14 - 20
|
Anschlusskontakt PE | – | Bolzen M12 |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 30 |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP00 |
Masse | kg | 13.2 |