技术数据

进线滤波器

单位

NF2700-503

部件号

18000576

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500 V

 

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

270

额定功率损耗

W

103

环境温度ϑ环境

°C

0 – 45

环境温度> 45°C时的降额

温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

M12销轴

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

14 - 20

 

PE连接触点

M12销轴

PE拧紧扭矩

Nm

30

防护等级,符合EN 60529标准

IP00

质量

kg

13.2