Descripción
En caso de uso de la unidad de potencia regenerativa MCR91A.., es obligatorio un filtro de red.
Los filtros de red NF.. se emplean para suprimir las interferencias electromagnéticas entre la red y la unidad. En casos dados, los filtros de red pueden ser necesarios para cumplir con las emisiones de interferencia de las clases de valor límite según EN 61800‑3.
AVISO