Unidad de potencia regenerativa MCR91A.., tamaño 7
El contacto de señalización es evaluado por la unidad de potencia regenerativa y puede reenviarse al PLC. La entrada digital de la unidad de potencia regenerativa utilizada para la evaluación debe parametrizarse para la función "Fallo resistencia de frenado externa". La reacción en tal caso debe ser "Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo ‘Crítico‘".
Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:
- Para la conexión MCE se desconecta la alimentación de red.
- La unidad de potencia regenerativa pasa al estado de fallo.

[1] | Contactor de red | [4] | Unidad de precarga |
[2] | Resistencia de frenado | [5] | Unidad de potencia regenerativa |
[3] | Interruptor térmico interno o relé de sobrecarga | [6] | PLC |