Módulo regenerativo MCR91A.., tamanho 7

O contato de sinal é avaliado pelo módulo regenerativo e pode ser encaminhado ao CLP. A entrada digital do módulo regenerativo utilizado para a avaliação deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de frenagem externa". A resposta a isso deve ser "bloqueio do estágio de saída + contator de rede aberto + resposta do Modbus ‘Crítico’".

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • A alimentação da rede é desconectada pela conexão MCE.
  • O módulo regenerativo entra em irregularidade.

[1]

Contator de rede

[4]

Unidade de pré-carga

[2]

Resistência de frenagem

[5]

Módulo regenerativo

[3]

Termostato interno ou relé de sobrecarga

[6]

CLP