再生能量单元MCR91A..,规格7

信号触点由再生能量单元进行评估,并可转发至PLC。用于评估的再生能量单元的数字量输入端必须参数化为“外部制动电阻故障”功能。对此的响应必须是“输出级锁定 + 电源接触器断开 + Modbus响应‘Critical’”。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • 通过MCE连接断开主电源。
  • 再生能量单元故障。

[1]

电源接触器

[4]

预充电单元

[2]

制动电阻

[5]

再生能量单元

[3]

内部温度开关或过载继电器

[6]

PLC