Netzrückspeisung MCR91A.., Baugröße 7

Der Meldekontakt wird von der Netzrückspeisung ausgewertet und kann an die SPS weitergeleitet werden. Der für die Auswertung genutzte Digitaleingang der Netzrückspeisung muss auf die Funktion "Fehler externer Bremswiderstand" parametriert werden. Die Reaktion darauf muss "Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modolbusreaktion ‘Kritisch‘" sein.

Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:

  • Über den Anschluss MCE wird die Netzversorgung getrennt.
  • Die Netzrückspeisung geht in Fehler.

[1]

Netzschütz

[4]

Vorladeeinheit

[2]

Bremswiderstand

[5]

Netzrückspeisung

[3]

interner Temperaturschalter oder Überlastrelais

[6]

SPS