Conectar en paralelo resistencias de frenado
Se permite la conexión en paralelo de varias resistencias de frenado idénticas. Se aplica lo siguiente:
- Conecte las conexiones de potencia de las resistencias de frenado en paralelo a +R y -R.
- Preste atención al valor mínimo admisible de la resistencia de frenado RRFmín cuando conecte resistencias de frenado en paralelo.
- En resistencias de frenado BW.., cada resistencia de frenado necesita una protección independiente frente a sobrecarga térmica, p. ej. un relé de sobrecarga térmico externo.
- En resistencias de frenado BW..-T (T = con interruptor térmico integrado), los contactos de señalización (contactos normalmente cerrados) se deben conectar en serie.