Restrições

As seguintes restrições de aplicação específicas do modo de controle se aplicam aos modos de controle ELSM®:

  • A relação máxima de inércia da massa permitida entre a inércia externa e interna é 50.
  • Um acionamento de grupo e multi motores (conexão em paralelo de vários motores a um conversor) não é suportado.
  • Não é recomendado operar vários motores acoplados, cada um com seu próprio conversor, atuando na mesma carga e trabalhando um contra o outro.
  • Não é permitida qualquer aplicação que exija operação contínua abaixo da velocidade de transição (2%) na faixa controlada.
  • Não é possível controlar torque abaixo da rotação de transição (2%) em operação controlada.
  • Para elevações e aplicações semelhantes a elevações, como aplicações horizontais que são carregadas por forças externas, o torque da carga estática no eixo do motor não deve exceder 100% do torque nominal do motor.
  • Para aplicações sujeitas a forças externas, como elevações, transportadores ascendentes e outras, observar que o eixo do motor pode se mover aproximadamente 0.1 volta na direção da carga. O acionamento pode ceder brevemente.

Relação recomendada entre a corrente nominal do conversor e a corrente nominal do motor:

  • Para aplicações que não estão sujeitas a forças externas:
    • MOVITRAC® advanced/classic 1:1
    • MOVIDRIVE® system/technology 1:1
    • MOVIDRIVE® modular 1:1
  • Para aplicações sujeitas a forças externas (elevações e aplicações semelhantes a elevações):
    • MOVITRAC® advanced/classic 1.6:1
    • MOVIDRIVE® system/technology 1.2:1
    • MOVIDRIVE® modular 1:1