限制
对于控制程序ELSM®,适用以下控制程序特定的应用限制:
- 外部惯量与内部惯量之间允许的最大惯量比为50。
- 不支持成组驱动和多电机驱动(将多个电机并联到一个变频器上)。
- 不建议将多个耦合电机(每个电机都有自己的变频器)用于相同的负载并相互对抗。
- 不允许所有需要在受控范围内以低于过渡转速 (2 %) 持续运行的应用。
- 在开环控制运行中,无法在过渡转速 (2 %) 以下进行扭矩控制。
- 对于提升装置和类似提升装置的应用(例如受外力作用的水平应用),电机轴上的静态负载转矩不得超过电机额定力矩的100%。
- 对于受外力影响的应用(例如提升装置、提升输送机等),请注意电机轴可沿负载方向移动约0.1转。驱动装置可能会短暂下垂。
变频器额定电流与电机额定电流的建议比率:
- 对于不受外力影响的应用:
- MOVITRAC® advanced/classic 1:1
- MOVIDRIVE® system/technology 1:1
- MOVIDRIVE® modular 1:1
- 对于受外力影响的应用(提升装置和类似提升装置的应用):
- MOVITRAC® advanced/classic 1.6:1
- MOVIDRIVE® system/technology 1.2:1
- MOVIDRIVE® modular 1:1