Einschränkungen
Für Regelverfahren ELSM® gelten die folgenden regelverfahrensspezifische applikativen Einschränkungen:
- Das maximal zulässige Massenträgheitsverhältnis zwischen externer und interner Trägheit beträgt 50.
- Ein Gruppen- und Mehrmotorenbetrieb (Parallelschaltung mehrere Motoren an einem Umrichter) wird nicht unterstützt.
- Der Betrieb von mehreren gekoppelten Motoren mit je einem eigenen Umrichter, die auf die gleiche Last wirken und gegeneinander arbeiten, wird nicht empfohlen.
- Alle Anwendungen, die einen dauerhaften Betrieb unterhalb der Übergangsdrehzahl (2 %) im gesteuerten Bereich erfordern, sind nicht zulässig.
- Eine Drehmomentregelung unterhalb der Übergangsdrehzahl (2 %) im gesteuerten Betrieb ist nicht möglich.
- Bei Hubwerken und hubwerksähnlichen Anwendungen, wie z. B. horizontale Applikationen, die durch äußere Kräfte belastet werden, darf das statischen Lastmoment an der Motorwelle 100 % Motornennmoment nicht überschreiten.
- Beachten Sie bei Applikationen, die durch äußere Kräfte belastet werden, wie z. B. Hubwerke, Steigförderer und andere, dass sich die Motorwelle um ca. 0.1 Umdrehungen in Belastungsrichtung bewegen kann. Der Antrieb kann kurz durchsacken.
Empfohlenes Verhältnis von Umrichternennstrom zu Motornennstrom:
- Für Anwendungen, die nicht durch äußere Kräfte belastet werden:
- MOVITRAC® advanced/classic 1:1
- MOVIDRIVE® system/technology 1:1
- MOVIDRIVE® modular 1:1
- Für Anwendungen, die durch äußere Kräfte belastet werden (Hubwerke und hubwerksähnliche Anwendungen):
- MOVITRAC® advanced/classic 1.6:1
- MOVIDRIVE® system/technology 1.2:1
- MOVIDRIVE® modular 1:1