Limitaciones
Para el modo de regulación ELSM® se aplican las siguientes limitaciones de aplicación específicas del modo de regulación:
- La relación del momento de inercia máxima admisible entre la inercia externa e interna es de 50.
- El funcionamiento en grupo y multimotor (conexión en paralelo de varios motores en un variador) no se soporta.
- No se recomienda el funcionamiento de varios motores acoplados con un variador propio por cada motor que actúen sobre la misma carga y operen de forma contrapuesta.
- Todas las aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo por debajo de la velocidad de transición (2 %) en el rango controlado no están permitidas.
- En el funcionamiento controlado no es posible un control de par por debajo de la velocidad de transición (2 %).
- En los elevadores y aplicaciones tipo elevador, como p. ej. las aplicaciones horizontales cargadas por fuerzas externas, el par de carga estático en el eje del motor no debe superar el 100 % del par nominal del motor.
- En aplicaciones cargadas por fuerzas externas, como p. ej. elevadores, cintas transportadoras ascendentes y otras, tenga en cuenta que el eje del motor puede moverse aprox. 0.1 revoluciones en la dirección de la carga. El accionamiento puede combarse brevemente.
Relación recomendada entre corriente nominal del variador y corriente nominal del motor:
- Para aplicaciones no cargadas por fuerzas externas:
- MOVITRAC® advanced/classic 1:1
- MOVIDRIVE® system/technology 1:1
- MOVIDRIVE® modular 1:1
- Para aplicaciones cargadas por fuerzas externas (elevadores y aplicaciones de tipo elevador):
- MOVITRAC® advanced/classic 1.6:1
- MOVIDRIVE® system/technology 1.2:1
- MOVIDRIVE® modular 1:1