Déclassement

Le tableau suivant montre le déclassement du filtre de sortie HF.. en fonction de la tension réseau et de la fréquence de sortie.

Un déclassement supplémentaire de 3 % IN/K au-dessus d'une température ambiante de 45 °C est indiqué dans le chapitre Caractéristiques techniques.

Fréquence de sortie

Courant filtré admissible I/IN

Courant nominal filtré ≤ 46 A

Courant nominal filtré ≥ 65 A

0 – 10 Hz

- sans liaison UZ à 400 V

- avec liaison UZ à 400 V

- sans liaison UZ à 500 V

- avec liaison UZ à 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × fréquence de sortie

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × fréquence de sortie

11 – 20 Hz

- sans liaison UZ à 400 V

- avec liaison UZ à 400 V

- sans liaison UZ à 500 V

- avec liaison UZ à 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × fréquence de sortie

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- avec et sans liaison UZ

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- avec et sans liaison UZ

 

100 % – 0.1 % × (fréquence de sortie - 150 Hz)

 

100 % – 0.2 % × (fréquence de sortie - 150 Hz)

Fonctionnement de courte durée sans déclassement de la vitesse, p. ex. au démarrage

  • Courant filtré à 100 % pour 5 minutes admissible toutes les 60 min.