Derating
Die folgende Tabelle zeigt das Derating des Ausgangsfilters HF.. in Abhängigkeit von Netzspannung und Ausgangsfrequenz.
Zusätzliches Derating von 3 % IN/K oberhalb von 45 °C Umgebungstemperatur finden Sie im Kapitel Technische Daten.
Ausgangsfrequenz | Zulässiger Filterstrom I/IN | |
|---|---|---|
Filternennstrom ≤ 46 A | Filternennstrom ≥ 65 A | |
0 – 10 Hz - ohne UZ-Anbindung bei 400 V - mit UZ-Anbindung bei 400 V - ohne UZ-Anbindung bei 500 V - mit UZ-Anbindung bei 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × Ausgangsfrequenz |
11 – 20 Hz - ohne UZ-Anbindung bei 400 V - mit UZ-Anbindung bei 400 V - ohne UZ-Anbindung bei 500 V - mit UZ-Anbindung bei 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - mit und ohne UZ-Anbindung |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - mit und ohne UZ-Anbindung |
100 % - 0.1 % × (Ausgangsfrequenz - 150 Hz) |
100 % - 0.2 % × (Ausgangsfrequenz - 150 Hz) |
Kurzzeitiger Betrieb ohne Drehzahl-Derating, z. B. Anlauf
- Filterstrom 100 % für 5 min alle 60 min zulässig