Reducción de potencia
La siguiente tabla muestra la reducción (derating) del filtro de salida HF.. en función de la tensión de red y la frecuencia de salida.
La reducción adicional de un 3 % IN/K a temperatura ambiente por encima de 45 °C se puede consultar en el capítulo Datos técnicos.
Frecuencia de salida | Flujo del filtro admisible I/IN | |
|---|---|---|
Corriente nominal del filtro ≤ 46 A | Corriente nominal del filtro ≥ 65 A | |
0 – 10 Hz - sin enlace UZ a 400 V - con enlace UZ a 400 V - sin enlace UZ a 500 V - con enlace UZ a 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × Frecuencia de salida |
11 – 20 Hz - sin enlace UZ a 400 V - con enlace UZ a 400 V - sin enlace UZ a 500 V - con enlace UZ a 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - con y sin enlace UZ |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - con y sin enlace UZ |
100 % - 0.1 % × (frecuencia de salida - 150 Hz) |
100 % - 0.2 % × (frecuencia de salida - 150 Hz) |
Funcionamiento breve sin reducción de velocidad, p. ej., en el arranque
- Flujo del filtro 100 % durante 5 minutos cada 60 minutos permitido