Caída de tensión

La caída de tensión en el filtro de salida HF.. es proporcional a la frecuencia básica de salida modulada y a la corriente del motor. Para filtros de salida de SEW‑EURODRIVE, calcule la caída de tensión a partir de la siguiente fórmula:

Puesto que la resistencia R es bastante más pequeña frente a la inductancia L, resulta la siguiente simplificación:

I

Corriente de salida

L

Inductancia del filtro de salida

f

Frecuencia de salida del variador

R

Resistencia del filtro de salida

△Ufiltro.salida

Caída de tensión en el filtro de salida

Compruebe si el motor puede alcanzar el par requerido con la caída de tensión Ucaída especificada.