Queda de tensão

A queda de tensão no filtro de saída HF.. é proporcional à frequência básica de saída modulada e à corrente do motor. Calcular a queda de tensão para filtros de saída da SEW-EURODRIVE usando a seguinte fórmula:

Visto que a resistência R é pequena o suficiente para ser ignorada, comparando-se com a indutância L, a equação pode ser simplificada:

I

Corrente de saída

L

Indutância do filtro de saída

f

Frequência de saída do conversor

R

Resistor do filtro de saída

△Vfiltro saída

Queda de tensão no filtro de saída

Verificar se o motor pode atingir o torque necessário na queda de tensão Vqueda fornecida.