Modos de operação

Os filtros de saída podem ser operados com ou sem uma conexão do circuito intermediário. A operação recomendada com uma conexão do circuito intermediário resulta em um melhor efeito do filtro entre as fases e PE. Ao operar com conexão do circuito intermediário, o grau de utilização da unidade do conversor aumenta.

Observar as seguintes restrições:

  • Operação com conexão do circuito intermediário
    • Corrente nominal do filtro ≥ 65 A: definir a frequência mínima de pulso = 8 kHz.
    • Corrente nominal do filtro < 65 A: a frequência mínima de pulso pode ser definida conforme necessário.
  • Operação sem conexão do circuito intermediário
    • A frequência de pulso máxima é de 8 kHz.
    • O comprimento máximo do cabo do motor blindado é de 200 m.