操作模式

输出滤波器可在有或没有直流侧连接的情况下运行。建议采用有直流侧连接的运行模式,提高相位和过程输入端之间的滤波效果。在有直流侧连接的情况下运行时,变频器的设备负荷会增加。

注意以下限制:

  • 有直流侧连接的运行
    • 滤波器额定电流 ≥ 65 A:设置最小脉冲频率 = 8 kHz。
    • 滤波器额定电流< 65 A:最小脉冲频率可随意设置。
  • 无直流侧连接的运行
    • 最大脉冲频率为8 kHz。
    • 已屏蔽电机导线的最大长度为200 m。