Modes d'exploitation

Les filtres de sortie peuvent fonctionner avec ou sans liaison au circuit intermédiaire. L'exploitation recommandée avec liaison au circuit intermédiaire offre un meilleur effet filtrant entre les phases et PE. Durant l'exploitation avec liaison au circuit intermédiaire, la charge appareil du variateur de vitesse augmente.

Tenir compte des restrictions suivantes.

  • Exploitation avec liaison au circuit intermédiaire
    • Courant nominal filtré ≥ 65 A : régler la fréquence d'horloge minimale sur 8 kHz.
    • Courant nominal filtré < 65 A : la fréquence d'horloge minimale peut être réglée librement.
  • Exploitation sans liaison au circuit intermédiaire
    • La fréquence d'horloge maximale est de 8 kHz.
    • La longueur de liaison moteur blindée maximale est de 200 m.