Chute de tension

La chute de tension au niveau du filtre de sortie HF.. est proportionnelle à la fréquence de base de sortie modulée ainsi qu'au courant moteur. Calculer la chute de tension au niveau des filtres de sortie SEW selon la formule suivante.

La résistance R étant négligeable par rapport à l'inductance L, la formule peut être simplifiée comme suit.

I

Courant de sortie

L

Inductance du filtre de sortie

f

Fréquence de sortie du variateur de vitesse

R

Résistance du filtre de sortie

△Ufiltre sortie

Chute de tension au niveau du filtre de sortie

Vérifier si le moteur peut atteindre le couple requis avec la chute de tension Uchute indiquée.