Redução de potência

A tabela a seguir mostra a redução da potência do filtro de saída HF.., dependendo da tensão de entrada e da frequência de saída.

Derating adicional de 3% IN/K acima da temperatura ambiente de 45 °C pode ser encontrado no capítulo Dados técnicos..

Frequência de saída

Corrente permitida do filtro I/IN

Corrente nominal do filtro ≤ 46 A

Corrente nominal do filtro ≥ 65 A

0 – 10 Hz

- sem conexão UZ a 400 V

- com conexão UZ a 400 V

- sem conexão UZ a 500 V

- com conexão UZ a 500 V

 

100%

100%

100%

70% + 1.5% × frequência de saída

 

100%

100%

100%

10% + 9% × frequência de saída

11 – 20 Hz

- sem conexão UZ a 400 V

- com conexão UZ a 400 V

- sem conexão UZ a 500 V

- com conexão UZ a 500 V

 

100%

100%

100%

70% + 1.5% × frequência de saída

 

100%

100%

100%

100%

21 – 149 Hz

- com e sem conexão UZ

 

100%

 

100%

150 – 250 Hz

- com e sem conexão UZ

 

100% - 0.1% × (frequência de saída - 150 Hz)

 

100% - 0.2% × (frequência de saída - 150 Hz)

Operação breve sem redução de rotação, por ex., inicialização

  • Corrente do filtro 100% permitida por 5 minutos a cada 60 minutos