降额
下表显示了输出滤波器HF..基于电源电压和输出频率的降额情况。
在环境温度超过45 °C时,每K额外降低I额定的3%,详见技术数据一章。
输出频率 | 允许的滤波电流I/I额定 | |
|---|---|---|
滤波器额定电流 ≤ 46 A | 滤波器额定电流 ≥ 65 A | |
0 – 10 Hz - 在400 V下,不带UZ连接 - 在400 V下,带UZ连接 - 在500 V下,不带UZ连接 - 在500 V下,带UZ连接 |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × 输出频率 |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × 输出频率 |
11 – 20 Hz - 在400 V下,不带UZ连接 - 在400 V下,带UZ连接 - 在500 V下,不带UZ连接 - 在500 V下,带UZ连接 |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × 输出频率 |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - 带和不带UZ连接 |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - 带和不带UZ连接 |
100 % - 0.1 % ×(输出频率 - 150 Hz) |
100 % - 0.2 % ×(输出频率 - 150 Hz) |
短时间运行,且转速不下降(例如启动)
- 每60分钟允许有5分钟滤波电流为100 %