Caractéristiques techniques
Informations complémentaires
- Marquages
- Caractéristiques techniques générales
- Conditions environnantes
- Caractéristiques techniques de l'appareil de base MCX91A.. 3 × AC 380 – 500 V
- Caractéristiques techniques de l'appareil de base MCX91A.. 3 × AC 200 – 240 V
- Caractéristiques techniques de l'appareil de base MCX91A.. 1 × AC 200 – 240 V
- Caractéristiques électroniques
- Interface bus de terrain CFE pour EtherNet/IP™ et Modbus TCP
- Interface bus de terrain CFN pour PROFINET
- Interface bus de terrain CFL pour POWERLINK
- interface de communication EtherCAT®/SBusPLUS
- Interface de communication EtherCAT®/CiA402
- Options de sécurité CSO / CSB / CSL / CSS
- Caractéristiques techniques – Sécurité fonctionnelle
- Module mémoire CMM11A
- Module de diagnostic CDM11A
- Console CBG01A
- Console de paramétrage et pilotage CBG11A
- Console de paramétrage et pilotage CBG21A
- Console opérateur locale CBG22A
- Cadre de fixation pour porte COG11A
- Convertisseur de signaux USM21A
- Support de tôle de blindage CLH21A
- Tôles support CLH31A et CLH41A avec résistance de freinage
- Tôles support CLH51A et CLH61A pour montage sur profilé support
- Résistances de freinage BW.. / BW..-T
- Filtres réseau NF..
- Selfs réseau ND..
- Filtres de sortie HF..
- Selfs de sortie HD...
- Selfs de circuit intermédiaire ZD..
- Accessoires standards
- Connecteurs
- Cotes