Accessoires standards
Variateur de vitesse | Cache en plastique | Nombre | Éléments fournis | Description | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
Taille 5 |
| 10 | Non compris | 28243625 | |
|
| 10 | 28244540 | ||
Taille 7 | 12 | 28257677 | |||
Taille 8 | 24 | 2 × 28257677 |
Variateur de vitesse | Dispositif de manutention | Nombre | Éléments fournis | Description | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
Taille 6 |
| 1 | Compris dans la livraison | 28106229 | |
Taille 7 |
| 1 | 28257685 |
Variateur de vitesse | Tôle de blindage | Nombre | Éléments fournis | Description | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
Tailles | Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur | 1 | Compris dans la livraison | Tôle de blindage pour le blindage et le système de décharge de traction | 28261291 |
Tailles 3 à 8 | Tôle de blindage sur la tête de commande pour les liaisons de transmission | 28220250 | |||
Tailles 3 à 4 | Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur | 28222725 | |||
Taille 5 | Tôle de blindage | 28270789 | |||
Tailles 6 à 8 | Tôle de blindage | 28297040 |