Serienzubehör
Umrichter | Kunststoffabdeckung | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße 5 |
| 10 | nicht | 28243625 | |
|
| 10 | 28244540 | ||
Baugröße 7 | 12 | 28257677 | |||
Baugröße 8 | 24 | 2 × 28257677 |
Umrichter | Tragehilfe | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße 6 |
| 1 | im Lieferumfang enthalten | 28106229 | |
Baugröße 7 |
| 1 | 28257685 |
Umrichter | Schirmblech | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen | 1 | im Lieferumfang enthalten | Schirmblech zur Schirmauflage und Zugentlastung | 28261291 |
Baugröße 3 – 8 | Schirmblech am Steuerkopf für Steuerleitungen | 28220250 | |||
Baugröße 3 – 4 | Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen | 28222725 | |||
Baugröße 5 | Schirmblech | 28270789 | |||
Baugröße 6 – 8 | Schirmblech | 28297040 |