Connecteurs

La liste suivante sert à la commande ultérieure de connecteurs.

Représentation

Emplacement

Fonction

Taille

Référence

X1

Raccordement réseau, monophasé

0S

25680498

X1

Raccordement réseau, triphasé

0S

25680501

X1

Raccordement réseau, monophasé

0L

25680536

X1

Raccordement réseau, triphasé

0L

25680544

X1

Raccordement réseau, triphasé

3

19148429

X1

Raccordement réseau, triphasé

4

19148496

X2

Raccordement moteur

0S

25680528

X2

Raccordement moteur pour appareil triphasé

0L

25680560

X2

Raccordement moteur pour appareil monophasé

0L

25680552

X2

Raccordement moteur pour appareil triphasé

3

19148437

X2

Raccordement moteur pour appareil triphasé

4

19148380

X5

Tension d'alimentation DC 24 V

Toutes

19148410

X6

Recouvrement borgne pour emplacement STO

Toutes

28132386

X6

Connecteur électrique STO (avec ponts)

Toutes

28129458

X10

Commande de frein et mesure de la température

0S, 0L, 3 et 4

19151314

X10

Commande de frein et mesure de la température

5 – 8

19147392

X20

Raccordement transmission de signal, 10 pôles

Toutes

17990653

X22

Raccordement transmission de signal, 3 pôles

Toutes

17990688

X23

Raccordement transmission de signal, 4 pôles

Toutes

17990661

X60

Raccordement transmission de signal, 12 pôles

Toutes

25680471