Conector

La lista siguiente sirve para el pedido suplementario de conectores.

Representación

Ranura

Función

Tamaño

Ref. de pieza

X1

Conexión a la red, monofásica

0S

25680498

X1

Conexión a la red, trifásica

0S

25680501

X1

Conexión a la red, monofásica

0L

25680536

X1

Conexión a la red, trifásica

0L

25680544

X1

Conexión a la red, trifásica

3

19148429

X1

Conexión a la red, trifásica

4

19148496

X2

Conexión del motor

0S

25680528

X2

Conexión del motor para unidad trifásica

0L

25680560

X2

Conexión del motor para unidad monofásica

0L

25680552

X2

Conexión del motor para unidad trifásica

3

19148437

X2

Conexión del motor para unidad trifásica

4

19148380

X5

Tensión de alimentación de 24 V CC

Todos

19148410

X6

Tapa ciega para ranura STO

todos

28132386

X6

Conector E STO (con puentes)

todos

28129458

X10

Control del freno y evaluación de temperatura

0S, 0L, 3 y 4

19151314

X10

Control del freno y evaluación de temperatura

5 – 8

19147392

X20

Conexión de señal, 10 polos

todos

17990653

X22

Conexión de señal, 3 polos

todos

17990688

X23

Conexión de señal, 4 polos

todos

17990661

X60

Conexión de señal, 12 polos

todos

25680471