Caractéristiques techniques générales

Immunité

Satisfait à EN 61800-3, environnement 2

Émissivité

Niveau C2 selon EN 61800-3.

À partir de la taille 4, un filtre réseau est nécessaire pour le niveau C2.

Il est possible d'optimiser le niveau d'antiparasitage via des mesures correspondantes.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3.

Température ambiante ϑU

-10 – 40 °C sans déclassement (tailles 0S et 0L)

0 – 40 °C sans déclassement (tailles 3 – 8)

40 – 55 °C avec déclassement

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre "Étude et configuration" > "Sélection d'un variateur" > Facteurs de réduction de puissance.

Mode de refroidissement

Convection naturelle (appareils sans ventilateur interne)

  • MCX91A-0010 – 0025-5E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E1..

Convection forcée via le ventilateur intégré commuté en fonction de la température (marche – si la température du radiateur est de 44 °C / arrêt – si la température du radiateur est de 40 °C).

  • MCX91A-0032-5E3.. – MCX91A-0160-5E3..
  • MCX91A-0034-2E3.. – MCX91A-0140-2E3..
  • MCX91A-0034-2E1.. – MCX91A-0110-2E1..

Convection forcée via le ventilateur intégré, régulé en vitesse en fonction de la température.

  • À partir de la taille 3

Courant de court-circuit

Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 65 kA.

Indice de protection

Tailles 0S, 0L, 3 et 4 : IP20 selon EN 60529, uniquement avec connecteurs de puissance enfichés pour le réseau et le moteur

Tailles 5 à 8 : IP10 selon EN 60529 (IP20 en option) avec les couvercles correspondants

Classe d'encrassement

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1

Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer

Pour h ≤ 1000 m, aucune restriction.

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.