Datos técnicos generales
Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3; 2.º entorno |
Emisión de interferencias | Clase de valor límite C2 según EN 61800-3. A partir del tamaño 4, se requiere un filtro de red para la clase de valor límite C2. Mediante medidas correspondientes se puede mejorar el grado de supresión de interferencias. Encontrará más información en el capítulo Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3. |
Temperatura ambiente ϑU | -10 – 40 °C sin reducción de potencia (tamaños 0S y 0L) 0 – 40 °C sin reducción de potencia (tamaños 3 – 8) 40 – 55 °C con reducción de potencia Encontrará más información en el capítulo "Planificación de proyecto" > "Selección de un variador" > Factores que reducen la potencia. |
Tipo de refrigeración | Convección natural (unidades sin ventilador interno):
Convección forzada mediante ventilador instalado con conmutación en función de la temperatura (encendido – a temperatura del disipador 44 °C / apagado – a temperatura del disipador 40 °C):
Convección forzada mediante ventilador instalado de velocidad regulada en función de la temperatura:
|
Corriente de cortocircuito | La corriente de cortocircuito no afectada es de 65 kA según EN 61800-5-1. |
Grado de protección | Tamaños 0S, 0L, 3 y 4: IP20 según EN 60529, sólo con conectores de potencia enchufados para corriente y motor Tamaño 5 – 8: IP10 según EN 60529 (IP20 opcionalmente) con las cubiertas correspondientes |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | III según IEC 60664-1 |
Altitud de instalación sobre el nivel de mar: | Para h ≤ 1000 m no se aplican restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|